» 洁净型机器人 » 省空间元件
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
洁净型机器人
省空间元件
气动滑台 MXS
气缸
»
滑台气缸
・工件安装台+气缸的紧凑一体化
・适合精密组装用的气动滑台
・高刚性/高精度
・由于采用十字滚轴导轨,可实现无间隙平滑动作
・小型/轻量
・由于采用双杆,可得到以前气缸2倍的输出力
型号确认
常见问题解答(FAQ)
产品样本
CAD
2D CAD
查看 2D CAD
安全注意事项
执行器/共通注意事项
磁性开关/共通注意事项
选型・技术资料
订制规格
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
形式
系列
动作方式
缸径(mm)
标准型
MXS
双作用
6,8,12,16,20,25
对称型
MXS□L
双作用
6,8,12,16,20,25