» 洁净型机器人 » 省空间元件
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
洁净型机器人
省空间元件
气动滑台 MXJ
气缸
»
滑台气缸
・由于前面安装部与滑台一体化,实现了前面与上面安装面的高精度、高剛性。
・移动平行度:0.005mm
・高:10mm/宽:20mm/长:43mm(MXJ4)
型号确认
常见问题解答(FAQ)
产品样本
CAD
2D CAD
查看 2D CAD
安全注意事项
执行器/共通注意事项
磁性开关/共通注意事项
选型・技术资料
快速选型表
订制规格
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
型号
系列
动作方式
缸筒内径(mm)
标准型
MXJ
双作用
4、6、8