» 洁净型机器人 » 省空间元件
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
洁净型机器人
省空间元件
紧凑型气动滑台 MXH
气缸
»
滑台气缸
产品特点
・允许力矩最大提高2倍以上
・高刚性 采用新直线导轨
各允许力矩提高
・高刚性 新直线导轨、活塞部变更,重量得到减轻
重量减轻19%(ø20-10行程)
・可从3方向配管
型号确认
常见问题解答(FAQ)
产品样本
CAD
2D CAD
查看 2D CAD
安全注意事项
执行器/共通注意事项
磁性开关/共通注意事项
选型・技术资料
简易特注
订制规格
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
形式
系列
动作方式
缸径(mm)
标准型
MXH
双作用
6,10,16,20