产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 洁净型机器人 »
省空间元件
产业用机器人行业
洁净型机器人省空间元件
摆台 MSQ
摆动气缸/气爪 » 回转执行器 齿轮齿条型
型号 | 系列 | 齿条形式 | 尺寸 | 摆动角度 |
---|---|---|---|---|
高精度型 | MSQA | 双齿条 | 1,2,3,7,10,20,30,50 | 0~190° |
基本型 | MSQB | 双齿条 | 1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,200 | 0~190° |
带外部缓冲器 | MSQ□□L | 双齿条 | 10,20,30,50 | 90°180° |
带外部缓冲器 | MSQ□□H | 双齿条 | 10,20,30,50 | 90°180° |