» 洁净型机器人 » 省空间元件
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
洁净型机器人
省空间元件
微型带导杆气缸 MGJ
气缸
・全长:23+行程mm/宽:29mm/高:14.5mm(MGJ6)
・即使5行程也可安装2个磁性开关。
・配线· 配管集中在1个方向。
・不回转精度:±0.1°
型号确认
常见问题解答(FAQ)
产品样本
CAD
2D CAD
查看 2D CAD
安全注意事项
执行器/共通注意事项
磁性开关/共通注意事项
选型・技术资料
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
形式
系列
动作方式
缸径(mm)
标准型
MGJ
双作用
6,10