» 洁净型机器人 » 省空间元件
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
洁净型机器人
省空间元件
微型自由安装气缸 CUJ/CDUJ
气缸
»
紧凑型气缸
产品特点
・与CU比较,全长可缩短64%、体积可减少70%的省空间气缸 。
・带磁性开关(CDUJ系列:CDUJ)。
型号确认
常见问题解答(FAQ)
产品样本
CAD
2D CAD
查看 2D CAD
安全注意事项
执行器/共通注意事项
磁性开关/共通注意事项
选型・技术资料
快速选型表
简易特注
订制规格
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
形式
系列
动作方式
缸径(mm)
标准型
CUJ
单杆双作用
4,6,8,10,12,16,20
标准型
CUJ
单作用(弹簧压回型)
4,6,8,10,12,16,20