» 洁净型机器人 » 省空间元件
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
洁净型机器人
省空间元件
微型摆动气缸 CRJ
摆动气缸/气爪
»
回转执行器 齿轮齿条型
・体积小、重量轻
・设置性好。可从上面、下面和侧面安装
・可选择正面通口或侧面通口
型号确认
常见问题解答(FAQ)
产品样本
选定软件
CAD
2D CAD
查看 2D CAD
安全注意事项
摆动气缸/共通注意事项
磁性开关/共通注意事项
摆动气缸扩展品/选型
快速选型表
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
系列
齿条形式
尺寸
摆动角度
基本型
摆动角度
带外部限位
CRJ
单齿条
05,1
90°100°180°190°
90°180°