» 洁净型机器人 » 省空间元件
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
洁净型机器人
省空间元件
薄型气缸/扁平型 CQU
气缸
»
紧凑型气缸
・活塞为椭圆形,宽度尺寸最多可减小40%(与CQ2系列相比)。
・重量轻 最多减轻36%(与MU系列相比)。
・4个方向上均可安装磁性开关。
・开关不会探出本体。
型号确认
常见问题解答(FAQ)
产品样本
CAD
2D CAD
查看 2D CAD
安全注意事项
执行器/共通注意事项
磁性开关/共通注意事项
选型・技术资料
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
型号
系列
动作方式
缸筒内径(mm)
标准型
CQU
单杆双作用
20,25,32,40