» 洁净型机器人 » 省空间元件
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
洁净型机器人
省空间元件
弯头型/万向型 压下锁定式 AS
速度控制阀
»
通用速度控制阀
・通过压下锁定式,提高针阀锁定的操作性
・旋钮大型化
・管子插拔性提高
插入力降低Max.30%(8N)
拔出率降低Max.20%(5N)※
※确保管子拉拔强度与以前产品相同
・无电解镀镍规格已标准化
・360°/可自由配管(万向型)
・备有节流阀(订制规格:-X214、-X21)
・大流量型(-X778)
型号确认
产品样本
CAD
2D CAD
查看 2D CAD
安全注意事项
驱动控制元件/共通注意事项
扩展品
快速选型表
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
形式
系列
气缸侧
连接口径
适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
弯头型
AS12□1F~42□1F
M5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ2~φ16
φ1/8''~φ1/2''
万向型
AS13□1F~43□1F
M5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ3.2~φ12
φ1/8''~φ1/2''