产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 洁净型机器人 »
洁净规格
产业用机器人行业
洁净型机器人洁净规格
直动式2通电磁阀 VX2
流体控制元件 » 2、3通电磁阀/气控阀
-
・空气·中真空·水·油·蒸汽(温水也可)用。
・流量提高20% ※
・高度降低10% ※
・重量减轻30% ※
※与本公司以前产品相比。
・阀体材质:AI、树脂、C37、SUS
・带快换管接头(树脂阀体)
・集装式型号:VVX21,VVX22,VVX23
| 系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VX21/22/23 | N.C./N.O. | 1/8~1/2 φ6~φ12 | 2~10 |