产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 洁净型机器人 »
洁净规格
产业用机器人行业
洁净型机器人洁净规格
洁净型空气过滤器 中空类滤芯 SFD
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器洁净/低发尘系列 » 压缩空气净化过滤器系列
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 气源处理元件
| 系列 | 种类 | 额定流量 L/min (ANR) (进口压力 0.7 MPa时) | 使用压力 | 过滤精度 |
|---|---|---|---|---|
| SFD100 | 一次性 (不可更换滤芯) | ~100L/min | 最高1.0MPa | 0.01μm (捕捉效率:99.99%) |
| SFD110 | 一次性 (不可更换滤芯) | ~120L/min | 最高1.0MPa | 0.01μm (捕捉效率:99.99%) |
| SFD200 | 卡盒型 (可更换滤芯) | ~500L/min | 最高1.0MPa | 0.01μm (捕捉效率:99.99%) |