产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 洁净型机器人 »
洁净规格
产业用机器人行业
洁净型机器人洁净规格
洁净型气体过滤器 SF
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 气源处理元件
| 形式 | 系列 | 使用压力 | 过滤精度 |
|---|---|---|---|
| 夹头型 圆盘式 | SFA100・200・300 | 最高0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕捉效率99.99%) |
| 夹头型 直通式 | SFB100 | 最高0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕捉效率99.99%) |
| 一次性型 直通式 | SFB300 | 最高0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕捉效率99.99%) |
| 一次性型 多盘型 | SFC100 | 最高0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕捉效率99.99%) |