» 耐火花喷溅 » 耐火花喷溅
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
焊接机器人
耐火花喷溅
FR软质尼龙管 TRS
配管&接头
»
管子(特殊环境用管子)
・最高使用压力1.2MPa(20℃时)。
・可在有焊渣喷溅的环境中使用/难燃性(相当于UL-94规格V-0)。
型号确认
产品样本
安全注意事项
管接头&管子/共通注意事项
扩展品
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
系列
管子外径
颜色
使用流体
TRS
φ6,φ8,φ10,φ12
黒、白、红、蓝、绿
空气・水