» 耐火花喷溅 » 耐火花喷溅
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
焊接机器人
耐火花喷溅
金属主体弯头型 AS
速度控制阀
»
特殊环境用速度控制阀
・标准规格即采用难燃性树脂(相当于UL-94规格V-0)。
型号确认
产品样本
CAD
2D CAD
查看 2D CAD
安全注意事项
驱动控制元件/共通注意事项
扩展品
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
形式
系列
气缸侧
连接口径
适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
金属主体弯头型
AS12□1~42□1F
M5~1/2
φ4~φ12
-