产品信息 »
按行业划分的产品介绍 »
薄膜制造工程 »
8. 分切·卷取

|8. 分切·卷取
一边进行放卷,一边纵向分切(切开),让薄膜 以一定的张力卷取。
洁净型气体过滤器 SF
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 气源处理元件

形式 | 系列 | 使用压力 | 过滤精度 |
---|---|---|---|
夹头型 圆盘式 | SFA100・200・300 | 最高0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕捉效率99.99%) |
夹头型 直通式 | SFB100 | 最高0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕捉效率99.99%) |
一次性型 直通式 | SFB300 | 最高0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕捉效率99.99%) |
一次性型 多盘型 | SFC100 | 最高0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕捉效率99.99%) |
洁净型空气过滤器 中空类滤芯 SFD
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器洁净/低发尘系列 » 压缩空气净化过滤器系列
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 气源处理元件

系列 | 种类 | 额定流量 L/min (ANR) (进口压力 0.7 MPa时) | 使用压力 | 过滤精度 |
---|---|---|---|---|
SFD100 | 一次性 (不可更换滤芯) | ~100L/min | 最高1.0MPa | 0.01μm (捕捉效率:99.99%) |
SFD110 | 一次性 (不可更换滤芯) | ~120L/min | 最高1.0MPa | 0.01μm (捕捉效率:99.99%) |
SFD200 | 卡盒型 (可更换滤芯) | ~500L/min | 最高1.0MPa | 0.01μm (捕捉效率:99.99%) |
洁净型空气模块 LLB
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器洁净/低发尘系列 » 压缩空气净化过滤器系列
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 气源处理元件

-
・将洁净元件模块化(削减配管工时/省空间)。
可轻松地得到洁净空气。
・过滤精度:0.01μm(捕捉效率99.99%)。
・接触流体部分:无润滑脂、无硅。
・在洁净室内进行双重捆包后出厂。
・有24种组合。
注)入口空气条件 ISO 8573-1 品质等级 相当于1.4.1~1.6.1。
系列 | 使用流体 | 设定压力 | 流量范围 L/min(ANR) |
---|---|---|---|
LLB3 | 洁净空气 N2气体 注) | 0.05~0.4MPa | 5~100 |
LLB4 | 洁净空气 N2气体 注) | 0.05~0.4MPa | 50~500 |