|7. 烘干·UV 照射
把干燥的涂料成分固着在薄膜上,UV照射时,使表面硬化。
回转执行器 10-/21-CRB1
洁净/低发尘系列 »
回转执行器
系列 | 叶片形式 | 尺寸 | 摆动角度 单叶片 | 摆动角度 双叶片 |
10-CRB1 | 单叶片、双叶片 | 10,15,20,30 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
21-CRB1 | 单叶片、双叶片 | 10,15,20,30 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
回转执行器 11-CRA1-Z
洁净/低发尘系列 »
回转执行器
系列 | 齿条形式 | 尺寸 | 摆动角度 |
11-CRA1-Z | 单齿条 | 30,50 | 90°,100°,180°,190° |
摆台 11-/22-MSQ
洁净/低发尘系列 »
回转执行器
系列 | 齿条形式 | 尺寸 基本型 MSQB | 尺寸 高精度型 MSQA | 摆动角度 |
11-/22-MSQ | 双齿条 | 1,2,3,7,10,20, 30,50 | 1,2,3,7,10,20,30,50 | 0~190° |