节能、用途、行业产品介绍

产品信息 »  按行业划分的产品介绍 »  薄膜制造工程 »  5. 放卷

微雾分离器 10-/21-AFD-D

洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件

    洁净系列

系列接管口径过滤精度 (μm)
10-AFD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.01
21-AFD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.01

减压阀 10-/21-AR-D

洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件

    洁净系列

系列接管口径设定压力 (MPa)
10-AR20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
21-AR20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85

带逆流功能的减压阀 10-/21-AR-D

洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件

    洁净系列

系列接管口径设定压力 (MPa)
10-AR20K~60K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
21-AR20K~60K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85

过滤减压阀 10-/21-AW-D

洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件

    洁净系列

系列接管口径设定压力 (MPa)过滤精度 (μm)
10-AW20~40-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855
21-AW20~40-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855

带逆流功能的过滤减压阀 10-/21-AW□K-D

洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件

    洁净系列

系列接管口径设定压力 (MPa)过滤精度 (μm)
10-AW20K~40K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855
21-AW20K~40K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855

微雾分离器减压阀 10-/21-AWM-D

洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件

    洁净系列

系列接管口径设定压力 (MPa)过滤精度 (μm)
10-AWM20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.3
21-AWM20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.3

微雾分离器减压阀 10-/21-AWD-D

洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件

    洁净系列

系列接管口径设定压力 (MPa)过滤精度 (μm)
10-AWD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.01
21-AWD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.850.01

直动式精密减压阀 10-/21-ARP

洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件

    洁净系列


    ・设定灵敏度0.2%F.S.以内。
    ・节能,空气消耗量减少80% (与本公司产品相比)。
    ・重复性±1%F.S.以内 (or±3kPa以内)。
    ・带逆流功能 (ARP20K・30K・40K)。
    ・可安装在电磁阀与气缸间。
系列接管口径设定压力范围
10-/21-ARP20 (K)1/8・1/40.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.005~0.6MPa
10-/21-ARP30 (K)1/4・3/80.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.005~0.6MPa
10-/21-ARP40 (K)1/4・3/8・1/20.005~0.4MPa
0.005~0.2MPa
0.005~0.6MPa

精密减压阀 10-IR

洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件

    洁净系列


    ・张力控制。
    ・接触压力控制。
    ・设定灵敏度:0.2% F.S.以内。
    ・重复性±:0.5% F.S.以内。
系列接管口径设定压力 (MPa)
IR1000-A1/80.01~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR2000-A1/40.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR3000-A1/4,3/8,1/20.01~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR1200-A1/80.02~0.2
0.02~0.4
0.02~0.8
IR2200-A1/40.02~0.2
0.02~0.4
0.02~0.8
IR3200-A1/4,3/8,1/20.02~0.2
0.02~0.4
0.02~0.8
10-IR10001/80.005~0.2
0.005~0.4
0.005~0.8
10-IR20001/40.005~0.2
0.005~0.4
0.005~0.8
10-IR30001/4,3/8,1/20.01~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8

真空减压阀 10-IRV

洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件

    洁净系列


    ・可用于真空气路的压力控制。
    ・全系列均有一面配管规格。
    ・质量减小20%(与以前产品相比)。
    ・内置快换管接头。
    ・采用卡头固定方式,压力计、数字式压力开关容易拆装。
    ・压力计、数字式压力开关的安装方向可变(仅标准配管规格)。
    ・压力计、数字式压力开关的安装角度(以60°为最小单位)容易变更。
系列接管口径设定压力 (kPa)
10-IRVφ6,φ8,φ1/4,φ5/16-100~-1.3
10-IRV20φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8-100~-1.3

洁净型减压阀 SRH

F.R.L组件/压力控制元件 » 减压阀
洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 压力控制元件
压力控制元件 » 减压阀
    ・对污染有相关控制的不锈钢减压阀。
    ・禁油。
    ・2种膜片材质:PTFE、氟橡胶。
系列溢流机构接管口径设定压力(MPa)
SRH非溢流Rc1/8,1/4,3/8,1/2
9/16-18UNF,7/8-14UNF
低压型:0.02~0.2
高压型:0.05~0.7
SRH溢流Rc1/8,1/4,3/8,1/2低压型:0.02~0.2
高压型:0.05~0.7

精密洁净型减压阀 SRP

F.R.L组件/压力控制元件 » 减压阀
洁净/低发尘系列 » 三联件F.R.L./压力控制元件
压力控制元件 » 减压阀
    ・高精度、低消耗流量的不锈钢减压阀。
    ・泄气量0.5L/min(ANR)以下(出口压力:0.2MPa时)。
    ・设定灵敏度:0.3%F.S.
    ・重复性:1%F.S.
系列接管口径设定压力(MPa)
SRPM5,1/8低压型:0.005~0.2
高压型:0.01~0.4

Go Top