产品信息 »
按行业划分的产品介绍 »
薄膜制造工程 »
5. 放卷

|5. 放卷
一边进行一定的张力控制,一边放卷。

<卷取、放卷时的张力控制(例)>
洁净室用排气洁净器 AMP
消音器/排气洁净器/气枪/压力计 » 排气洁净器洁净/低发尘系列 » 洁净型排气过滤网、过滤器

系列 | 过滤精度(μm) | 最大处理流量 L/min(ANR) | 接管口径 |
---|---|---|---|
AMP | 0.01(捕捉效率95%) | 200~1000 | 1/4,3/8,1/2,3/4 |
洁净室用排气过滤器 SFE
消音器/排气洁净器/气枪/压力计 » 排气洁净器洁净/低发尘系列 » 洁净型排气过滤网、过滤器
-
・可在洁净室内(洁净度等级4:ISO14644-1)内直接排气!
安装于洁净室内的气动元件即可直接排气。
・排除空气、释放空气无配管化。减小配管空间、削减配管工时。
・消音效果:30dB(A)以上。
・有快换管接头型。
系列 | 过滤精度(μm) | 最大处理流量 L/min(ANR) | 接管口径 |
---|---|---|---|
SFE | 0.01(捕捉效率99.99%) | 3,30,65,130,200 | M5×0.8,R1/8,R1/4 φ4,φ6,φ8,φ10 |