产品信息 »
按行业划分的产品介绍 »
薄膜制造工程 »
5. 放卷

|5. 放卷
一边进行一定的张力控制,一边放卷。

<卷取、放卷时的张力控制(例)>
平稳运动气缸 CJ2Y/CM2Y/CG1Y/MBY/CA2Y/CS2Y/CQSY/CQ2Y
气缸 » 特殊气缸-
・减少低速时的爬行
・可实现5mm/s速度下的稳定动作(符合JIS B8377)。
・双向动作也可实现低滑动。
・重量轻・性能提高(与标准品同等的新构造)。
・可与标准品互换安装。
・带磁性开关(CDJ2Y-Z系列:CDJ2Y、CDM2Y-Z系列:CDM2Y-Z、
CDG1Y-Z系列:CDG1Y、MDBY-Z系列:MDBY、CDA2Y-Z系列:
CDA2Y、CDS2Y系列:CDS2Y、CDQSY系列:CDQSY、
CDQ2Y-Z系列:CDQ2Y)。
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径 (mm) | 最低使用压力 (MPa) |
---|---|---|---|---|
气缸 | CJ2Y-Z | 单杆双作用 | 10, 16 | 0.03 |
气缸 | CM2Y-Z1 | 单杆双作用 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
气缸 | CM2Y-Z | 单杆双作用 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
气缸 | CG1Y-Z | 单杆双作用 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
气缸 | CG1Y-Z | 单杆双作用 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
气缸 | MBY-Z | 单杆双作用 | 32, 40 | 0.02 |
气缸 | MBY-Z | 单杆双作用 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
气缸 | CA2Y-Z | 单杆双作用 | 40 | 0.02 |
气缸 | CA2Y-Z | 单杆双作用 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
气缸 | CS2Y | 单杆双作用 | 125, 140, 160 | 0.005 |
薄型气缸 | CQSY | 单杆双作用 | 12, 16 | 0.03 |
薄型气缸 | CQSY | 单杆双作用 | 20, 25 | 0.02 |
薄型气缸 | CQ2Y-Z | 单杆双作用 | 32, 40 | 0.02 |
薄型气缸 | CQ2Y-Z | 单杆双作用 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |