WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 圧縮空気清浄化機器  » 圧縮空気清浄化フィルタ

圧縮空気清浄化フィルタ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
活性炭フィルタ AMK 

    ・モジュラ接続タイプ
    ・圧縮空気清浄等級:ISO8573
    ・面間・奥行寸法30%削減
    ・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
    ・処理流量50%増加
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上
    ・透明ケースガード(2層構造)
    ・色で識別可能なエレメント
    ・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
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
  • ラインフィルタ AFF
    ミストセパレータ AM
    マイクロミストセパレータ AMD
    活性炭フィルタ AMK 
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    ラインフィルタAFF検索結果を表示
    ミストセパレータAM検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD検索結果を表示
    活性炭フィルタAMK検索結果を表示
種類シリーズろ過度(μm)出口側
オイルミスト濃度
定格流量
(L/min[ANR])
管接続口径
ラインフィルタAFF1.0(捕集効率99%)-300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
ミストセパレータAM0.1(捕集効率99%)1(≒0.8ppm)以下300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
マイクロミストセパレータAMD0.01(捕集効率99.9%)0.1(≒0.08ppm)以下300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
活性炭フィルタAMK-0.003(≒0.0025ppm)以下300~37001/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

メインラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD 

    ・圧縮空気清浄等級:ISO8573
    ・圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
     処理空気量:14.5m3/min(ANR) 従来品比最大20%向上
     圧力降下:5kPa以下
    ・軽量:最大52%削減(10.5kg→5.0kg)
     薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。
    ・省スペース・工数削減
     メインラインフィルタ AFF Seriesは、1台で水滴・固形物を除去。
     水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMGシリーズ)の
     設置が不要になり、省スペースかつ配管工数削減が可能。
    ・エレメント交換時の作業性向上
     ケースの落下を防止するストッパ機能
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
  • メインラインフィルタ AFF
    ミストセパレータ AM
    マイクロミストセパレータ AMD 
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    メインラインフィルタAFF検索結果を表示
    ミストセパレータAM検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD検索結果を表示
  • メインラインフィルタ AFF
    ミストセパレータ AM
    マイクロミストセパレータ AMD 
    自己宣言書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    メインラインフィルタAFF検索結果を表示
    ミストセパレータAM検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD検索結果を表示
種類シリーズろ過度(μm)定格流量 (m3/min[ANR])管接続口径
メインラインフィルタAFF1.0(捕集効率99%)7~14.51, 1 1/2, 2
ミストセパレータAM0.1(捕集効率99%)7~14.51, 1 1/2, 2
マイクロミストセパレータAMD0.01(捕集効率99.9%)7~14.51, 1 1/2, 2

ウォータセパレータ AMG

    ・圧縮空気中の水滴を除去します。
    ・水分除去率:99%
    ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
     詳細は こちら
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
  • ウォータセパレータ AMG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMG検索結果を表示
  • ウォータセパレータ AMG
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMG検索結果を表示
シリーズ処理空気量 L/min(ANR)管接続口径
AMG300~120001/8~2

メインラインフィルタ AFF

    ・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
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
  • メインラインフィルタ AFF
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AFF検索結果を表示
  • メインラインフィルタ AFF
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AFF検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AFF3(捕集効率99%)300~450001/8~4Bフランジ

ミストセパレータ AM
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
  • ミストセパレータ AM
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AM検索結果を表示
  • ミストセパレータ AM
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AM検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AM0.3(捕集効率99.9%)300~120001/8~2

マイクロミストセパレータ AMD

    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
    ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
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
  • マイクロミストセパレータ AMD
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMD検索結果を表示
  • マイクロミストセパレータ AMD
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMD検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AMD0.01(捕集効率99.9%)200~400001/8~150(6B)フランジ

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH

    ・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
    ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
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
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMH検索結果を表示
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMH検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AMH0.01(捕集効率99.9%)200~120001/8~2

スーパーミストセパレータ AME

    ・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の空気に変えます。
    ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
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
  • スーパーミストセパレータ AME
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AME検索結果を表示
  • スーパーミストセパレータ AME
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AME検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AME0.01(捕集効率99.9%)200~120001/8~2

オーダリムーバルフィルタ AMF

    ・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
     クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
    ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
    ・容易なエレメント交換・取付。
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
  • オーダリムーバルフィルタ AMF
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMF検索結果を表示
  • オーダリムーバルフィルタ AMF
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMF検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AMF0.01(捕集効率99.9%)200~120001/8~2

インラインエアフィルタ ZFC

    ・使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa
     1台で正圧・真空圧の使用が可能。
    ・回り止め機構採用
     正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
    ・2種の透明ケース材質を用意
     ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)


     注1)供給圧力0.7MPa、差圧30kPa
     注2)オーダーメイド
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
  • インラインエアフィルタ ZFC
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZFC1□検索結果を表示
    ZFC3□検索結果を表示
    ZFC5□検索結果を表示
    ZFC7□検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径
ミリ
適用チューブ外径
インチ
流量 L/min(ANR)注1)
正圧
流量 L/min(ANR)
真空圧
ろ過度(μm)
ZFC1□φ2, φ3.2φ1/8''15/452/55,10注2)
ZFC3□φ3.2, φ4φ1/8'', φ5/32''50/807/105,10注2)
ZFC5□φ4, φ6φ5/32'', φ1/4''100/20010/205,10注2)
ZFC7□φ6, φ8 , φ10, φ12φ1/4'', φ5/16'', φ3/8''250/450/550/65030/70/80/1005,10注2)

クリーンガスフィルタ SF

    ・エレメント交換が可能なカートリッジタイプ。
     (SFA100・200・300,SFB100)
    ・半導体プロセス用にコンパクトなディスポーザブルタイプ。
     (SFB300,SFC100)
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
  • クリーンガスフィルタ SF
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    カートリッジタイプ
    ディスク形
    SFA100・200・300検索結果を表示
    カートリッジタイプ
    ストレート形
    SFB100検索結果を表示
    カートリッジタイプ
    ストレート形
    SFB200検索結果を表示
    ディスポーザブルタイプ
    ストレート形
    SFB300検索結果を表示
    ディスポーザブルタイプ
    多段ディスク形
    SFC100検索結果を表示
タイプシリーズ使用圧力ろ過度
カートリッジタイプ
ディスク形
SFA100・200・300Max.0.99MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
0.01μm
(捕集効率99.99%)
カートリッジタイプ
ストレート形
SFB100Max.0.99MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
0.01μm
(捕集効率99.99%)
カートリッジタイプ
ストレート形
SFB200Max.0.99MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
120μm
ディスポーザブルタイプ
ストレート形
SFB300Max.0.99MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
0.01μm
(捕集効率99.99%)
ディスポーザブルタイプ
多段ディスク形
SFC100Max.0.99MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
0.01μm
(捕集効率99.99%)

クリーンエアフィルタ 中空糸エレメント SFD

    ・中空糸エレメント内蔵。
    ・圧力降下:0.03MPa(1次圧0.7MPa、最大流量時)
    ・環境負荷化学物質削減RoHS対応。
    ・金属ケースタイプ(オーダーメイド)
     ステンレスケース、アルミケース
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
  • クリーンエアフィルタ 中空糸エレメント SFD
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    SFD100ディスポーザブル
    (エレメント交換不可)
    検索結果を表示
    SFD110ディスポーザブル
    (エレメント交換不可)
    検索結果を表示
    SFD200カートリッジ型
    (エレメント交換可)
    検索結果を表示
シリーズ種類処理流量(ANR)
(一次圧0.7MPa時)
使用圧力ろ過度
SFD100ディスポーザブル
(エレメント交換不可)
~100L/minMAX.1.0MPa0.01μm
(捕集効率:99.99%)
SFD110ディスポーザブル
(エレメント交換不可)
~120L/minMAX.1.0MPa0.01μm
(捕集効率:99.99%)
SFD200カートリッジ型
(エレメント交換可)
~500L/minMAX.1.0MPa0.01μm
(捕集効率:99.99%)

モジュラ接続タイプ抗菌・脱臭・除菌フィルタ HF2-BF□

    ・FDA/食品衛生法適合材料
    ・NSF-H1グレード食品用グリース
    ・外装抗菌
    ・HACCP等衛生管理に貢献
    ・FSSC22000認証取得に貢献
    ・抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
    ・除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
    ・脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
種類シリーズろ過度(μm)管接続口径
抗菌フィルタHF2-BFA51/4, 3/8, 1/2
抗菌フィルタHF2-BFB0.11/4, 3/8, 1/2
脱臭フィルタHF2-BFC-1/4, 3/8, 1/2
除菌フィルタHF2-BFD0.011/4, 3/8, 1/2

除菌フィルタ 中空糸エレメント HF2B-SFDA

    ・細菌捕捉性能:LRV≧9
     FDA/食品衛生法適合材料を使用
     ※接流体部:樹脂・ゴム
     ノングリース
     「HACCP」「FSSC22000」認証取得に貢献!
    ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)
    ・初期圧力降下:0.03MPa(入口圧0.7MPa、最大流量時)
    ・流量:500L/min(ANR)
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
  • 除菌フィルタ 中空糸エレメント HF2B-SFDA
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    HF2B-SFDA除菌フィルタ
    (除菌性能 LRV≧9)
    検索結果を表示
シリーズ種類使用圧力ろ過度
HF2B-SFDA除菌フィルタ
(除菌性能 LRV≧9)
MAX.1.0MPa
(窒素の場合は0.99MPa)
0.01μm
(捕集効率:99.99%)

クリーンエアモジュール LLB

    ・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
     手軽にクリーンエアが得られます。
    ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
    ・流体接触部:ノングリース、シリコーンフリー。
    ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
    ・24種類の組合せが可能。

    注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
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
  • クリーンエアモジュール LLB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LLB3検索結果を表示
    LLB4検索結果を表示
  • クリーンエアモジュール LLB
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LLB3検索結果を表示
    LLB4検索結果を表示
シリーズ使用流体設定圧力流量範囲 L/min(ANR)
LLB3クリーンエア
N2ガス 注)
0.05~0.4MPa5~100
LLB4クリーンエア
N2ガス 注)
0.05~0.4MPa50~500

エアブローモジュール LLB1

    ・配管工数削減/省スペース。
    ・各機器をコンパクトに一体化。
    ・短ピッチ取付可能。
     圧力の集中管理がコンパクトに実現。
    ・接流体部:ノングリース。
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
シリーズ使用流体設定圧力流量範囲 L/min(ANR)
LLB1エア、N2ガス0.05~0.6MPa
0.05~0.35MPa
~100

Go Top