WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » ロータリアクチュエータ/エアチャック  » オートスイッチ

オートスイッチ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

オートスイッチ D

シリーズオートスイッチの種類内容
D Series無接点オートスイッチ一般(汎用)形
2色表示式
診断出力付2色表示式
耐水性向上品・2色表示式
タイマ付
D Series有接点オートスイッチ一般(汎用)形
2色表示式

アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□

    ・アクチュエータのストローク位置に応じたアナログ電圧を出力
    ・1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
     判別可能分解能:±0.1mm  ※高分解能範囲において
    ・アクチュエータから離れた場所で検出位置設定が可能
    ・アナログ電圧出力(1〜5V)
     ・アナログオートスイッチ単体でも使用可能
    ・設定工数削減
     ・スイッチの取付位置の微調整不要
     ・狭所・可動部でも調整が容易
    ・生産性向上
     ・チャックの全開〜把持〜把持ミスを検出
     ・チャックの爪摩耗を検出
     ・リード線断線リスク低減
シリーズ種類内容
D-MH1AD(V)アナログオートスイッチアナログ出力センサ(1~5V)
D-MH1BN表示設定器デジタル表示設定器 NPN2出力
D-MH1BP表示設定器デジタル表示設定器 PNP2出力

トリマオートスイッチ D

    ・ひとつのオートスイッチでワークの簡易判別可能。
    ・最小調整検出幅0.5mm
    ・シリンダの短ストロークに対応可能
     ひとつのオートスイッチで出端、戻り端の位置検出が可能。
     短ストロークでオートスイッチ2個取付不可の場合に使用可。
シリーズ種類取付方法
D-M9Kセンサ部直接取付(丸溝)
D-Y7Kセンサ部直接取付(角溝)
D-F7Kセンサ部レール取付
D-R□Kアンプ部

Go Top