WEBカタログ




産業用通信機器 CC-Link 対応機器
ステップモータコントローラ JXCE1/91/P1/D1/L□/M1
![]() |
・EtherCAT、EtherNet/IP™、PROFINET対応、DeviceNet®、IO-Link、CC-Link
・2種類の動作指示方法に対応。 ステップNo.指示運転、数値指示運転 ・通信ケーブルの渡り配線が可能。 ・数値モニタ対応。 ・IO-Link通信が可能。 ・安全規格対応品/JXC□F |
その他資料 |
---|
シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | フィールドバス |
---|---|---|---|
JXCE1(標準仕様) |
ステップモータ (サーボ DC24V) |
DC24V ±10% |
EtherCAT™ |
JXC91(標準仕様) |
ステップモータ (サーボ DC24V) |
DC24V ±10% |
EtherNet/IP™ |
JXCP1(標準仕様) |
ステップモータ (サーボ DC24V) |
DC24V ±10% |
PROFINET |
JXCD1(標準仕様) |
ステップモータ (サーボ DC24V) |
DC24V ±10% |
DeviceNet™ |
JXCL1(標準仕様) JXCLF(安全規格対応) |
ステップモータ (サーボ DC24V) |
DC24V ±10% |
IO-Link |
JXCM1(標準仕様) |
ステップモータ (サーボ DC24V) |
DC24V ±10% |
CC-Link |
ステップモータコントローラJXCE1/91/P1/D1/L□/M1
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
JXCE1(標準仕様) |
|
JXC91(標準仕様) |
|
JXCP1(標準仕様) |
|
JXCD1(標準仕様) |
|
JXCL1(標準仕様) JXCLF(安全規格対応) |
|
JXCM1(標準仕様) |
|

■ステップデータ入力タイプ JXC51/61 Series
すぐに使える簡単設定
すぐに使える簡単設定
・簡単設定イージーモード
すぐに使いたい場合、イージーモードを選択してください。

・詳細設定ノーマルモード
詳細な設定が必要な場合、ノーマルモードを選択してください。

■フィールドバスネットワーク
EtherCAT®/EtherNet/IP™/PROFINET/
DeviceNet™/IO-Link/CC-Link直接入力タイプ
ステップモータコントローラ/JXC□ Series
EtherCAT®/EtherNet/IP™/PROFINET/
DeviceNet™/IO-Link/CC-Link直接入力タイプ
ステップモータコントローラ/JXC□ Series

■安全規格対応コントローラ/ JXC □ F Series
安全機能/ STO、SS1-t(EN61800-5-2)搭載
安全機器からのSTO 信号の入力により、SS1-t 動作後、STO 動作へ移行し、モータの電力供給を遮断します。

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: