WEBカタログ




産業用通信機器 CC-Link 対応機器
シリアル伝送システム EX260
![]() |
|
その他資料 |
---|
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX260 | IP67 |
DeviceNet™ PROFIBUS DP CC-Link EtherCAT® PROFINET EtherNet/IP™ Ethernet POWERLINK IO-Link(SY,JSY,VQCのみ対応) PROFIsafe(SY,JSY,VQCのみ対応) |
SY3000,5000,7000(プラグイン) JSY1000,3000,5000 VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
シリアル伝送システムEX260
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
EX260 |
|

■同一方向から配線、配置が可能(横配管の場合)
■外付けの終端抵抗が不要(M12通信コネクタPROFIBUS DP, CC-Linkのみ対応)
SIユニット内部に終端抵抗を内蔵
ON/OFFの切替えが可能
外付けの終端抵抗の用意不要
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: