-
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


電空レギュレータ
電空レギュレータ ITV10□0/20□0/30□0-X395
![]() |
・IO-Linkバージョン V1.1
・プロセスデータ長 2バイト入力/2バイト出力 ・伝送速度 COM3 (230.4kbps) ・最小サイクルタイム 0.7ms ・IO-Linkポートタイプ Class A |
その他資料 |
---|
シリーズ | 設定圧力範囲 |
---|---|
ITV1010/ITV2010/ITV3010-X395 | 0.005~0.1MPa |
ITV1030/ITV2030/ITV3030-X395 | 0.005~0.5MPa |
ITV1050/ITV2050/ITV3050-X395 | 0.005~0.9MPa |
電空レギュレータITV10□0/20□0/30□0-X395
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
ITV1010/ITV2010/ITV3010-X395 |
|
ITV1030/ITV2030/ITV3030-X395 |
|
ITV1050/ITV2050/ITV3050-X395 |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: