-
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


SIユニット
シリアル伝送システム EX260
![]() |
出力対応
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。 詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。 ・IP67 ・RJ45通信コネクタに対応(X205) |
その他資料 |
---|
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX260 | IP67 |
DeviceNet™ PROFIBUS DP CC-Link EtherCAT® PROFINET EtherNet/IP™ Ethernet POWERLINK IO-Link(SY,JSY,VQCのみ対応) |
SY3000,5000,7000(プラグイン) JSY1000,3000,5000 VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
シリアル伝送システムEX260
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
EX260 |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: