-
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


汎用スピードコントローラ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS
![]() |
・高さ12.7mm、高さ寸法 9.7mm削減(43.3%削減)
狭小スペースでの流量調整が可能 六角レンチによる取付作業性の向上 ・最低使用圧力 0.05MPa ・簡単プッシュロック式 ・流量の再現性と操作性向上 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 |
適用チューブ外径 ミリサイズ |
適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | JAS |
M3×0.5 M5×0.8 10-32UNF |
φ3.2,φ4,φ6 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'' |
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプJAS
タイプ | シリーズ | ダウンロード |
---|---|---|
エルボタイプ | JAS |
|

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: