WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 管継手&チューブ  » 汎用管継手

汎用管継手

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ワンタッチ管継手 KQ2

    ・真空-100kPa~使用可能。
    ・ボディ形状:全51機種
    ・ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
    ・選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
    ・適用チューブ外径

     真円形

     ミリ: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
     インチ:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16'', ø1/4'', ø5/16'', ø3/8'', ø1/2''

     長円形

     ミリ:ø3.2, ø4, ø6
     インチ: ø1/8'', ø5/32'', ø3/16''
    ・接続ねじ
     メートル:M3, M5, M6
     R,Rc :1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     G:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     NPT:10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     Uni:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
    ・シール方式
     シール剤/ガスケットシール
     パッキンシール
     ガスケットシール(Uniねじ)
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
シリーズリリースブッシュ形状サイズ接続ねじ
KQ2長円形ミリ、インチM,R,Rc,G,NPT,Uni
KQ2真円形ミリ、インチM,R,Rc,G,NPT,Uni

金属ワンタッチ管継手 KQB2

    ・小型、軽量。
    ・使用流体温度:−5〜150℃
    ・黄銅部品:無電解ニッケルめっき付。
    ・ノングリース。
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
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KQB2ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
φ12,φ16
M5
R・Rc・G 1/8,1/4,3/8,1/2
KQB2インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
φ3/8'',φ1/2''
UNF10-32
NPT1/8,1/4,3/8,1/2

ロータリワンタッチ管継手 KS/KX

    ・揺動部、回転部での使用が可能。
    ・低トルク回転の回転用ワンタッチ管継手。
    ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
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
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KSミリφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5×0.8,M6×1.0
1/8,1/4,3/8,1/2
KX(高速タイプ)ミリφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5×0.8,M6×1.0
1/8,1/4,3/8,1/2

ロータリワンタッチ管継手 KS

    ・揺動部、回転部での使用が可能。
    ・低トルク回転の回転用ワンタッチ管継手。
    ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
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
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KSインチφ5/32,φ1/4,φ5/16,φ3/810-32UNF,1/8,1/4,3/8

ワンタッチ管継手マニホールド KM
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
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KMミリφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2
KMインチφ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2''1/4,3/8

インサート管継手 KF

    ・-101.3kPa使用可能。
    ・ナットを外さず配管可能。
    ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
            -5~60℃(樹脂スリーブ)
    ・蒸気使用可能。
    ・ノングリース仕様。
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KFφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2

ミニチュア管継手 M

    ・小形・工具不要の着脱。
    ・コンパクトな配管スペース。
    ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
M-□□-2φ2M3,M5
Mφ3.2,φ4,φ6M3,M5,1/8

くい込み管継手 H/DL/L/LL
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
Hφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2
DLφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2
Lφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2
LLφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2

チューブカプラ KC

    ・ワンタッチ着脱。
    ・セルフシール機構内蔵。
    ・チューブを外した時エアをストップ。
    ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KCφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5×0.8,1/8,1/4,3/8,1/2

低回転トルクロータリジョイント MQR

    ・メタルシール方式。
    ・ターンテーブル・ロボットアーム等の回転・揺動軸へのエア供給。
    ・低回転トルク:0.003~0.50N・m以下。
    ・使用温度:-10~80℃
    ・許容回転数:200~3000min-1(rpm)
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
  • 低回転トルクロータリジョイント MQR
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MQR検索結果を表示
シリーズ回路数接続口径使用圧力
MQR1,2,4,8,12,16M5×0.8-100kPa~1MPa

弾性体シールロータリジョイント MQR-X229

    ・弾性体シール
    ・オルダムカップリング対応
    ・使用圧力範囲:-100kPa~0.7MPa
    ・許容回転数:200min-1(rpm)※1
    ・始動回転トルク:0.50N・m※2以下
    ・ライフ:1000万回転※3
    ・回路数:8回路
    ※1 参考値
    ※2 無加圧時
    ※3 当社ライフテスト条件による
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
シリーズ回路数接続口径使用圧力
MQR-X2298M5×0.8-100kPa~0.7MPa

Go Top