WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
IO-Link対応機器 » 真空マニホールド
    ・フィールドバス対応
     入力/出力ユニットが不要で省スペース
     配線工数削減
     対応プロトコル:PROFINET,IO-Link,EtherNet/IP,EtherCAT
    ・省エネエジェクタ 空気消費量:90%削減
    ・供給弁:N.O.仕様
     停電/電源OFF時の真空発生が可能(供給圧が確保されている場合)
     停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
    ・IP65対応 防塵・防滴仕様
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
  • フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ
    取扱説明書
    エジェクタシリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZKJ070.7検索結果を表示
    ZKJ101.0検索結果を表示
    ZKJ121.2検索結果を表示
    ZKJ151.5検索結果を表示
エジェクタシリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZKJ070.73126
ZKJ101.05348
ZKJ121.26368
ZKJ151.574102

Go Top