WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・軽量 重さ最大10%削減:585g →525g
     ボディ、内部構造変更により質量低減
    ・塵埃対策機構を内蔵(標準)
     耐粉塵環境向(オーダーメイド:-X85, -X86□)
    ・ロングストローク 1台で多様なワーク径に対応。
    ・ダブルピストン構造によりコンパクトで大きな把持力を実現。
    ・小型オートスイッチ直接取付可能
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
  • 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHL2-Z検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHL2-Z10,16,20,25,32,40

Go Top