WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・ガイドレールとテーブルを一体化。
     循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
    ・タクトタイムの短縮。
     最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
    ・最大押当て推力:180N
    ・繰返し位置決め精度:±0.05mm
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
    電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LESH25□検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
可搬質量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESH25□50,100,150MAX.12MAX.4MAX.4008,16

Go Top