WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・流量UPでサイズダウン可能。
     省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
     ※オーダーメイド
    ・4位置デュアル3ポート弁を準備
    ・裏配管を用意(A,Bポート)
    ・マニホールド型式:JJ5SY1、JJ5SY3、JJ5SY5
    ・直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)
    ・M12コネクタ対応(JSY5000)
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
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY10000.630.28φ320.2(節電回路付)
JSY30001.810.27φ500.4(標準)
0.1(節電回路付※)
※オーダーメイド
JSY50003.720.18φ800.4(標準)
0.1(節電回路付※)
※オーダーメイド

Go Top