WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

イオナイザ ファンタイプ IZF

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ファンタイプ
    ・最薄 厚さ40mm
    ・最速 高速除電0.5秒
    ・オフセット電圧(イオンバランス):±5V
    ・安定した除電性能/メンテナンス性向上
シリーズ最大風量イオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
IZF100.46m3/min, 0.66m3/min, 0.80m3/minコロナ放電方式±13V
IZF211.8m3/minコロナ放電方式±5V
IZF314.4m3/minコロナ放電方式±5V

Go Top