WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE

温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・トリプルコントロールで大きな省エネ!
     消費電力33%省エネ
    ・小型・軽量 32kg (AC100V仕様)
    ・メンテナンスフリー:マグネットポンプ
    ・静音設計:55dB(A)

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSE1.2kW, 1.6kW, 2.2kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
  • サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSE1.2kW, 1.6kW, 2.2kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRSE10~30℃1.2kW, 1.6kW, 2.2kW
(60Hzの場合)
±2.0℃空冷冷凍式清水
エチレングリコール水溶液(15%)

Go Top