WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

スライドユニット CX2/CDBX2/CDPX2

エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求されるワーク搬送用などに最適。
    ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
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
  • スライドユニット CX2/CDBX2/CDPX2

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XB22 オーダーメイド ショックアブソーバ/ソフトタイプ RJ Series搭載シリンダ PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CX2複動10,15,25

Go Top