WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

フィルタレギュレータ オーダーメイド仕様 AW30-B~AW60-B-X430/X440

計装用補助機器 » 減圧弁
    ・特殊温度環境
     寒冷地域および熱帯地域などの環境条件下で
     耐えられるように、パッキンや樹脂部品などを
     特殊材料に変えています。
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
シリーズ環境管接続口径設定圧力(MPa)ろ過精度
AW30~AW60-X430低温環境用
-30~60℃
1/4~10.05~0.85
0.02~0.2
5μm
AW30~AW60-X440高温環境用
-5~80℃
1/4~10.05~0.85
0.02~0.2
5μm

Go Top