WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション
    ・フラットで一体感のあるデザイン
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
    ・アタッチメント
     スペーサ:Y200-D、Y300-D、Y400-D
     ブラケット付スペーサ:Y200T-D、Y300T-D、Y400T-D
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
  • モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AC20~60-D検索結果を表示
    AC20A~60A-D検索結果を表示
    AC20B~60B-D検索結果を表示
    AC20C~40C-D検索結果を表示
    AC20D~40D-D検索結果を表示
名称シリーズ管接続口径
エアフィルタ・レギュレータ・
ルブリケータ
AC20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AC20A~60A-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・レギュレータAC20B~60B-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・ミストセパレータ・
レギュレータ
AC20C~40C-D1/8,1/4,3/8,1/2
フィルタレギュレータ・
ミストセパレータ
AC20D~40D-D1/8,1/4,3/8,1/2

Go Top