WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・低消費電力形:1.8W
    ・1つのバルブでさまざまなバルブ機能
     (ユニバーサルポーティングタイプ)
    ・低濃度オゾン対策品
     ゴム材質:主弁部にHNBR採用
    ・従来品との取付寸法互換性あり
    ・マニホールド型式:VV307
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT307検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT307検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3 (A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3 (A→R)
b
流量特性
2→3 (A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VT3070.710.250.174 (標準)
1.8 (低消費電力形)
-101.2kPa

Go Top