WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

ショックアブソーバ RJ

エアシリンダ » ショックアブソーバ
    ・最大作動回数1000万回。
    ・搬送物のソフト停止。
    ・M6~M27までラインナップ
    ・RBシリーズと取付けが互換。
    ・使用速度に適したバリエーション選択が可能。
     Lタイプ:0.05~1m/s Hタイプ:0.05~2m/s
     ショートストロークタイプ:0.05~1m/s
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
  • ショックアブソーバ RJ
    取扱説明書
    型式 シリーズ 検索結果を表示
    ソフトタイプRJ検索結果を表示
    ショートストローク
    タイプ
    RJ検索結果を表示
型式シリーズ吸収エネルギー(J)吸収ストローク(mm)外径ねじ
ソフトタイプRJ0.5~704~25M6~M27
ショートストローク
タイプ
RJ0.5~3.75~10M8~M14

Go Top