WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

コンパクトスライド MXH

エアシリンダ » テーブル付シリンダ
    ・許容モーメント最大2倍以上向上
    ・高剛性 新リニアガイド採用
     各許容モーメント向上
    ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
     質量19%削減(ø20-10ストローク)
    ・3方向からの配管が可能
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
  • コンパクトスライド MXH
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MXH複動検索結果を表示
  • コンパクトスライド MXH
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC79 簡易特注 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 PDF
  • コンパクトスライド MXH

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF
    -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MXH複動6,10,16,20

Go Top