WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

ピンシリンダ CJP

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
     取付スペースが大幅にダウン。
     装置の小形化が可能です。
    ・ロッド先端キャップ付の手配品番を新たに設定
    ・ワンタッチ管継手取付可能(パネル取付形)
    ・チューブ内径16mmを新規設定(従来品の15mmから変更)
     仕様、外形寸法は同一
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
  • ピンシリンダ CJP
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CJPB-Z単動(パネル取付)検索結果を表示
    標準形CJPS-Z単動(埋込み)検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CJPB-Z単動(パネル取付)4,6,10,16
標準形CJPS-Z単動(埋込み)4,6,10,16

Go Top