-
WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


小型真空ユニット ZB
カテゴリ » 真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
![]() |
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms ・省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 ・小型・軽量:46g ・真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。 |
その他資料 |
---|
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) |
最大吸込流量 [L/min(ANR)] |
空気消費量 [L/min(ANR)] |
適用パッド目安 (mm) |
真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZB03 | 0.3 | 2 | 3.5 | 2~8 | ZB00 |
ZB04 | 0.4 | 3.5 | 6.5 | 2~10 | ZB00 |
ZB05 | 0.5 | 4.5 | 10 | 2~13 | ZB00 |
ZB06 | 0.6 | 7 | 18 | 2~20 | ZB00 |
小型真空ユニットZB
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) |
ダウンロード |
---|---|---|
ZB03 | 0.3 |
|
ZB04 | 0.4 |
|
ZB05 | 0.5 |
|
ZB06 | 0.6 |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: