WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

NAMUR規格準拠 3/5ポートソレノイドバルブ
IP67対応 ハイジェニックデザインタイプ VFN2120N-X23/-X36

計装用補助機器 » ソレノイドバルブ
    ・ハイジェニックデザインを採用
     凹凸形状が少ない樹脂ボディ、保護構造IP67相当により
     バルブを直接洗浄可能。
    ・3ポート/5ポート対応
     ファンクションプレートにより3/5ポートを変更可能。
    ・低消費電力
     消費電力0.5W
    ・ ポートねじNPT1/4, G1/4対応
シリーズ流量特性
(Cv値/有効断面積)
手動操作方法コイル絶縁種別
消費電力(W)
VFN2120N-X23/-X360.8/11mm2プッシュ式
要工具形ロック式
手動形ロック式
B種0.5

Go Top