WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

除菌フィルタ 中空糸エレメント HF2B-SFDA

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・細菌捕捉性能:LRV≧9
     FDA/食品衛生法適合材料を使用
     ※接流体部:樹脂・ゴム
     ノングリース
     「HACCP」「FSSC22000」認証取得に貢献!
    ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)
    ・初期圧力降下:0.03MPa(入口圧0.7MPa、最大流量時)
    ・流量:500L/min(ANR)
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
  • 除菌フィルタ 中空糸エレメント HF2B-SFDA
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    HF2B-SFDA除菌フィルタ
    (除菌性能 LRV≧9)
    検索結果を表示
シリーズ種類使用圧力ろ過度
HF2B-SFDA除菌フィルタ
(除菌性能 LRV≧9)
MAX.1.0MPa
(窒素の場合は0.99MPa)
0.01μm
(捕集効率:99.99%)

Go Top