WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

インテリジェントバルブコントローラ ND9000

計装用補助機器 » ポジショナ
    ・ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
    ・TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
    ・自己診断機能搭載
    ・フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
    ・HART通信対応
    ・保護構造:IP66, NEMA 4X
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
  • インテリジェントバルブコントローラ ND9000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ND9100検索結果を表示
    ND9200検索結果を表示
    ND9300検索結果を表示
    ND9400検索結果を表示
シリーズエンクロージャ材質空気接続口径供給圧力 (MPa)入力電流
ND9100陽極酸化
アルミニウム合金
およびポリマー複合材
G1/40.14~0.84~20mA
ND9200陽極酸化
アルミニウム合金
および強化ガラス
NPT1/40.14~0.84~20mA
ND9300ステンレス鋼NPT1/40.14~0.84~20mA
ND9400ステンレス鋼
およびポリマー複合材
NPT1/40.14~0.84~20mA

Go Top