WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

ロータリテーブル MSU/MDSU

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
    ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
    ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
    ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
     (スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
    ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
    ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
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
  • ロータリテーブル MSU/MDSU
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    高精度MSUA1,3,7,20検索結果を表示
    基本形MSUB1,3,7,20検索結果を表示
タイプシリーズベーン形式サイズ揺動角度
シングル
揺動角度
ダブル
高精度MSUAシングル
ダブル
1,3,7,2090°180°
基本形MSUBシングル
ダブル
1,3,7,2090°180°90°

Go Top