-
WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


高精度タイプ電動スライドテーブル LESYH-X171
カテゴリ » 電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライドテーブル
![]() |
・繰返し位置決め精度
ボールねじ駆動により±0.01mm ・ロストモーション:0.1mm以下 ・垂直可搬質量向上:5倍以上 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダに対応 |
その他資料 |
---|
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) |
可搬質量 (kg) 水平 |
可搬質量 (kg) 垂直 |
速度 (mm/s) |
ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) |
LESYH16-X171 | 50,100 | MAX.8 | MAX.12 | MAX.400 | 6,12 |
ステップモータ (サーボDC24V) |
LESYH25-X171 | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.20 | MAX.400 | 8,16 |
高精度タイプ電動スライドテーブルLESYH-X171
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
LESYH16-X171 |
|
LESYH25-X171 |
|

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: