WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

圧力スイッチ IS

計装用補助機器 » 検出変換器
    ・圧力スイッチIS100シリーズは、産業機械、化学プラントなど広い分野で、空気圧の自動圧力制御に利用されます。
    ・圧力調整範囲:0.02〜0.1MPa
    ・電気配線: 多様な配線、取出方法が選択可能
    ・機械的寿命:10万回
シリーズ接続口径設定調整範囲 (MPa)接点
IS100Rc1/40.02~0.1マイクロスイッチ使用
A・B 2接点

Go Top