WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・空気消費量:最大約90%削減(従来品比較)
    ・大流量:最大約2倍(従来品比較)
    ・軽量:最大約27%削減(従来品比較)
    ・感度:0.2%(フルスパン)
    ・繰返し性:±0.5%(フルスパン)
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
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
IR1000-A1/80.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR2000-A1/40.005~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8
IR3000-A1/4,3/8,1/20.01~0.2
0.01~0.4
0.01~0.8

Go Top