WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

冷凍式エアドライヤ/ダブルエコシリーズ IDF100FS・125FS・150FS

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
    ・省エネ設計 (セカンドリヒータ+デジタルスクロール冷凍機)
    ・消費電力:最大76%DOWN
    ・排熱量:最大25%DOWN
    ・高温環境に強い!
    ・周囲温度:最大45℃対応、入口空気温度:最大60℃対応
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
シリーズ適用コンプレッサ(kW)処理空気量(m3/min[ANR])
50Hz
処理空気量(m3/min[ANR])
60Hz
IDF100FS1001618.8
IDF125FS12520.123.7
IDF150FS1502527

Go Top