WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » エアシリンダ  » フローティングジョイント/ロッドエンド

フローティングジョイント/ロッドエンド

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

フローティングジョイント J

    ・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、軸心合せが不要となります。
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
  • フローティングジョイント J
    取扱説明書
    型式 シリーズ 検索結果を表示
    軽量コンパクトタイプJT検索結果を表示
    軽負荷用軽量タイプJC検索結果を表示
    標準形JA,JAF,JAL検索結果を表示
    標準形JA-X530,JAF-X530,
    JAL-X530
    重荷重タイプJAH,JAHF,JAHL
    薄形シリンダ専用タイプJB検索結果を表示
    ステンレスタイプJS検索結果を表示
型式シリーズ適用シリンダチューブ内径(mm)
軽量コンパクトタイプJT20,25,32,40
軽負荷用軽量タイプJC20,25,32,40,50,63
標準形JA,JAF,JAL6,10,15,20,25,30,40,50,63,80,100,125,140,160
標準形JA-X530,JAF-X530,
JAL-X530
180,200
重荷重タイプJAH,JAHF,JAHL40,50,63,80,100
薄形シリンダ専用タイプJB12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,160
ステンレスタイプJS10,15,16,20,25,32,40,50,63

ロッドエンド(ピストンロッド先端金具) KJ□D

    ・滑らかな回転で自動調芯が可能
    ・許容傾斜角19°
    ・シリンダと接続以外にも使用可能
    ・揺動機構の補助金具として対応
    ・揺動機構の設計工数、組付工数の短縮が可能
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
シリーズねじサイズ適用シリンダ
KJ□DM4~M42CJ2シリーズ:ø10、ø16
CM2シリーズ:ø20~ø40
CG1シリーズ:ø20~ø100
CA2シリーズ:ø40~ø100
MBシリーズ:ø32~ø125
MB1シリーズ:ø32~ø125
CQ2シリーズ:ø12~ø100
C85シリーズ:ø8~ø25
C75シリーズ:ø32、ø40
C76シリーズ:ø32、ø40
C95シリーズ:ø160~ø250
C96シリーズ:ø32~ø125
CP96シリーズ:ø32~ø125

Go Top